50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990074223
EAN:
4031582317152
Réf. produit :
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau léger et résistant à la corrosion, et intègre une tige pivotante également en polypropylène pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. La bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une usure réduite sur les surfaces variées. La hauteur totale de l'ensemble atteint 61 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement appropriée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. Cette conception combine robustesse et légèreté pour des applications résidentielles et commerciales exigeant une mobilité fiable.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables