50 mm
Mono
EAN:
4031582364606
Réf. produit :
A025PJI050L51-10 chrome
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est conçue pour les applications exigeant mobilité et stabilité, notamment pour les...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est conçue pour les applications exigeant mobilité et stabilité, notamment pour les tables de chevet, les meubles multimédias, les maisons de retraite et de repos, ainsi que les chariots de soins infirmiers. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le bandage de la roue est composé de caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une usure réduite sur les surfaces variées. La hauteur totale de la roulette atteint 72 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 60 kg, tandis que sa capacité dynamique est de 30 kg à une vitesse de 3 km/h, assurant une performance fiable dans les environnements de soins et de mobilité domestique.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques