Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Mono est conçue pour les applications mobiles légères et offre une solution de fixation fiable grâce à son trou borgne pour fixation B10. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide et une répartition uniforme des charges. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau reconnu pour son adhérence supérieure et sa résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est en polypropylène, garantissant légèreté et stabilité dimensionnelle. La hauteur globale de la roulette atteint 72 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 60 kg et une charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, aux meubles multimédias, aux maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers où la fiabilité et la sécurité sont primordiales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
30 kg
Capacité de charge statique
60 kg
Hauteur
72 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.54 kg
Nom du produit
Mono
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Chrome
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
104.4 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
52.2 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
18 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

La roulette pivotante à blocage de roue Mono est conçue pour les applications exigeant mobilité et stabilité, notamment pour les tables de chevet, les meubles multimédias, les maisons de retraite et de repos, ainsi que les chariots de soins infirmiers. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le bandage de la roue est composé de caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une usure réduite sur les surfaces variées. La hauteur totale de la roulette atteint 72 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 60 kg, tandis que sa capacité dynamique est de 30 kg à une vitesse de 3 km/h, assurant une performance fiable dans les environnements de soins et de mobilité domestique.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg