50 mm
Agila stainless
Numéro de commande :
990036676
EAN:
4031582350975
Réf. produit :
7475PJO050P40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage de roue Agila stainless est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier en acier i...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Agila stainless est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 69 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.