50 mm
Agila stainless
Numéro de commande :
990036673
EAN:
4031582350968
Réf. produit :
7470PJO050P40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine carrée et d'un boîtier en acier inoxydable standard avec rouleme...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine carrée et d'un boîtier en acier inoxydable standard avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 50 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse. Cette roulette présente une hauteur totale de 69 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.