Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le logement est fabriqué en Zamac ou Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale, et intègre une tige pivotante permettant une rotation fluide à 360 degrés. La roue présente un diamètre de 50 mm et est composée de polypropylène, un matériau léger et résistant à l'usure. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement sans friction, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une performance constante. La hauteur totale de l'assemblage est de 59 mm, permettant une intégration aisée dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau où la mobilité et la stabilité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
Numéro de matériau S4
990074986
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage intermittent
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
59 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.13 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée
Matériau de la chape
Zamac / Aluminium
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
0 mm
Diamètre d'encombrement
108 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
54 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
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
Accessoires

Accessory
Prise de courant
R40-18x18 / 11

La Douille synthétique est un accessoire de roulette conçu avec un manchon synthétique de forme carrée, offrant une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 18 mm. Cet accessoire présente une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettage. Avec un poids léger de 0,01 kg, cette douille synthétique assure une intégration optimale aux systèmes de roulettes existants tout en maintenant les standards techniques requis pour les environnements industriels.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-14/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 36 mm. Cet élément d'assemblage est équipé d'un boulon de diamètre 14 mm permettant une fixation sécurisée. La douille offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettes industrielles et commerciales.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-15/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 36 mm. Cet élément d'assemblage est équipé d'un boulon de diamètre 15 mm et offre une capacité de charge statique de 80 kg, ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Le poids de ce composant est de 0 kg, ce qui en fait une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une fixation fiable et durable sur les systèmes de roulettes.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-16/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 36 mm. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 16 mm et offre une capacité de charge statique de 80 kg ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Le poids de ce composant est de 0 kg, ce qui en fait une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une roulette robuste et fiable.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-17/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 36 mm. Cet accessoire offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Le diamètre du boulon de fixation est de 17 mm, assurant une installation sécurisée et fiable sur votre système de roulettes.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-19/11

La Douille synthétique est un accessoire de type manchon synthétique rond conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 19 mm et offre une capacité de charge statique de 80 kg ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable et durable dans les applications exigeantes.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-22/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu comme manchon synthétique rond, destiné à équiper les roulettes. Cet accessoire présente une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 22 mm. Son poids léger de 0,01 kg facilite l'intégration dans les assemblages. La douille offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettes standard.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-23/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec un diamètre de boulon de 23 mm et une hauteur totale de 36 mm. Ce composant pèse 0,01 kg et offre une capacité de charge statique de 80 kg, ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles exigeant fiabilité et performance.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-16/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme carrée. Cet élément mesure 36 mm de hauteur et s'adapte à un boulon de 16 mm de diamètre. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Avec un poids de 0 kg, cette douille synthétique constitue une solution légère et fiable pour l'équipement de roulettes.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-17/11

La Douille synthétique est un accessoire de roulette conçu avec un manchon synthétique de forme carrée, offrant une solution robuste pour les applications exigeantes. Cet accessoire présente une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 17 mm, garantissant une intégration optimale sur les systèmes de roulettes standards. Avec une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, cette douille synthétique assure une performance fiable en conditions d'utilisation normales. Son poids léger de 0,01 kg facilite l'installation et la manipulation, tandis que sa construction en matériau synthétique offre une durabilité et une résistance accrues aux environnements variés.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-21/11

La Douille synthétique est un accessoire de roulette conçu avec un manchon synthétique de forme carrée, présentant une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 21 mm. Cet accessoire pèse 0,01 kg et offre une capacité de charge statique de 80 kg, ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications de roulettes nécessitant une robustesse et une fiabilité optimales.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-22/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme carrée. Cet élément mesure 36 mm de hauteur et pèse 0,01 kg, offrant une légèreté optimale pour les applications de roulettes. Le boulon d'assemblage possède un diamètre de 22 mm, assurant une fixation robuste et fiable. La douille synthétique supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeant une performance constante et une durabilité éprouvée.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-23/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme carrée. Cet élément mesure 36 mm de hauteur et pèse 0,01 kg, offrant une légèreté optimale pour les applications de roulettes. Le boulon d'assemblage possède un diamètre de 23 mm, assurant une fixation robuste et fiable. Concernant les capacités de charge, cet accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux environnements industriels et commerciaux exigeant une performance constante et une durabilité éprouvée.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-26/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme carrée. Cet élément mesure 36 mm de hauteur et pèse 0,01 kg, offrant une solution légère et durable. Il est équipé d'un boulon de 26 mm de diamètre assurant une fixation sécurisée. La douille supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles standard nécessitant fiabilité et performance.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 36 mm. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 18 mm et offre une capacité de charge statique de 80 kg, ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Le poids de ce composant est de 0 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures de mobilier. Le logement est constitué d'une combinaison de zamac et d'aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale en environnement intérieur. La tige pivotante assure une rotation fluide et précise, facilitant les mouvements multidirectionnels du meuble. La roue présente un diamètre de 50 mm et est fabriquée en polypropylène, matériau léger et résistant à l'usure. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement silencieux et une distribution uniforme des charges. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une cohérence structurelle et une performance de roulement constante. La hauteur totale de la roulette est de 59 mm, dimension permettant une intégration harmonieuse dans les structures de mobilier standard. Cette roulette pivotante est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où elle offre mobilité et stabilité. La conception technique de cet ensemble garantit une fiabilité à long terme et une maintenance minimale.

50 mm
59 mm
50 mm
59 mm