50 mm
Lumina
EAN:
4031582311310
Réf. produit :
6A20POI050B10-11x20
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Surface peinte
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures de mobilier. Le logement est constitué d'une combinaison de zamac et d'aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale en environnement intérieur. La tige pivotante assure une rotation fluide et précise, facilitant les mouvements multidirectionnels du meuble. La roue présente un diamètre de 50 mm et est fabriquée en polypropylène, matériau léger et résistant à l'usure. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement silencieux et une distribution uniforme des charges. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une cohérence structurelle et une performance de roulement constante. La hauteur totale de la roulette est de 59 mm, dimension permettant une intégration harmonieuse dans les structures de mobilier standard. Cette roulette pivotante est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où elle offre mobilité et stabilité. La conception technique de cet ensemble garantit une fiabilité à long terme et une maintenance minimale.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable