Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Linea load est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité contrôlée et sécurisée. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation robuste et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du système pivotant. La roue présente un diamètre de 50 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à un bandage de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une adhérence optimale et une usure minimale. Le roulement de la roue est également un roulement à billes de précision, contribuant à la fiabilité globale de l'ensemble. La hauteur totale du produit est de 50 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau, les lève-patients et les chaises de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5945UAP050L51-8 load 9002
EAN
4031582430233
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
47.5 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
50 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.09 kg
Nom du produit
Linea load
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
8 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
102 mm
Rayon d'encombrement
51 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
13 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

50 mm
Linea load
5940UAP050L51-8 load 7001

La Linea load est une roulette pivotante conçue pour des applications exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une intégration sécurisée dans diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique et chimique optimale, et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 mm et est constituée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le roulement à billes de précision de la roue contribue à des performances de roulement supérieures et à une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 50,5 mm, permettant une intégration compacte dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux systèmes AMR, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau, lève-patients et chaises de bureau.

50 mm
50.5 mm
100 kg
50 mm
50.5 mm
100 kg