Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes conique pour une durabilité optimale. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2975UAK050P40
EAN
4031582302837
Numéro de matériau S4
990031002
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
57 mm
Capacité de charge à 3 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.36 kg
Nom du produit
Agila twin
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
6.3 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
48 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
38 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
38 mm
Longueur de la platine
60 mm
Largeur de la platine
60 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
53 mm
Diamètre d'encombrement
155 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
77 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
20 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes conique
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 50 mm et d'une largeur de bande de roulement de 20 mm. Le moyeu présente une longueur de 22 mm avec un alésage d'axe de 6 mm de diamètre, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité supérieure, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide pour assurer une légèreté et une rigidité appropriées. Équipée d'un roulement à billes conique, cette roue garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications de manutention et de transport modérées.

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
50 mm
50 mm
Agila twin
2970UAK050P40

La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes conique, pour un diamètre de 50 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg