50 mm
Maxtech
Numéro de commande :
199008698
EAN:
4031582322835
Réf. produit :
UAK 050x20-Ø6,1
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 50 mm et ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 50 mm et d'une largeur de bande de roulement de 20 mm. Le moyeu présente une longueur de 22 mm avec un alésage d'axe de 6 mm de diamètre, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité supérieure, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide pour assurer une légèreté et une rigidité appropriées. Équipée d'un roulement à billes conique, cette roue garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications de manutention et de transport modérées.