50 mm
Agila twin
Numéro de commande :
990031165
EAN:
4031582302790
Réf. produit :
2975DIK050P40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol