Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2970DIK050P40
EAN
4031582302653
Numéro de matériau S4
990030053
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
53 mm
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.34 kg
Nom du produit
Agila twin
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
6.3 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
48 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
38 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
38 mm
Longueur de la platine
60 mm
Largeur de la platine
60 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
53 mm
Diamètre d'encombrement
106 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
53 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
19 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes conique
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
50 mm
50 mm
Agila twin
2975DIK050P40

La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
69 mm
60 kg
50 mm
69 mm
60 kg