Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 50 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 69 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2470UAP050P30-11
EAN
4031582324631
Numéro de matériau S4
990031410
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
43 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.17 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
41 mm
Diamètre d'encombrement
98 mm
Déport
24 mm
Rayon d'encombrement
49 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
20 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Accessoires

50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 50 mm et d'une largeur de bande de roulement de 20 mm. Le moyeu présente une longueur de 22 mm avec un alésage d'axe de 6 mm de diamètre, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité supérieure, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide pour assurer une légèreté et une rigidité appropriées. Équipée d'un roulement à billes conique, cette roue garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications de manutention et de transport modérées.

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
50 mm
50 mm
Agila
2475UAP050P30-11

La roulette pivotante à blocage de roue Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur totale de 69 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg