40 mm
Lumina
EAN:
4031582391374
Réf. produit :
A525POI040S70 8x15 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour des applications mobiles légères. L'assemblage est équi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour des applications mobiles légères. L'assemblage est équipé d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée et standardisée sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, matériau offrant une bonne résistance chimique et une légèreté optimale. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 40 millimètres et est composée de polypropylène, identique au corps de roue pour garantir une homogénéité structurelle. Le moyeu lisse avec entretoise facilite l'installation et l'entretien de l'ensemble roulant. La hauteur totale de la roulette atteint 50 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 20 kilogrammes et une charge dynamique de 10 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Cette roulette pivotante à blocage de roue est particulièrement adaptée aux applications de mobilier léger, notamment les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où la manœuvrabilité et la stabilité sont essentielles.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique