40 mm
Lumina
Numéro de commande :
990072670
EAN:
4031582389722
Réf. produit :
A520POI040S70-8x15/8 9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'une tige filetée à collet hex...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée et facile sur divers supports. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une rotation fluide et une grande durabilité dans les environnements d'utilisation courants. La roue, d'un diamètre de 40 mm, est fabriquée en polypropylène et présente une bande de roulement identique au corps de roue, assurant une usure uniforme et une performance constante. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement régulier et une répartition optimale des charges. La hauteur totale du produit est de 44 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette pivotante supporte une charge statique maximale de 60 kg et une charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications légères à moyennes. Elle convient particulièrement aux tables de chevet, aux meubles, aux meubles multimédias et au mobilier de bureau, où sa construction robuste en polypropylène et sa conception fiable assurent une longévité et une fiabilité exceptionnelles.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique