Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 qui assure une installation sécurisée et stable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau durable et résistant aux chocs, tandis que la tige pivotante en polypropylène permet une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 40 mm et est également constituée de polypropylène pour assurer une cohérence matérielle et une usure uniforme. Le moyeu lisse avec entretoise facilite le montage et garantit un fonctionnement optimal sans vibrations excessives. La bande de roulement est identique au corps de roue, offrant une surface de contact homogène et fiable. La hauteur totale de l'ensemble est de 44 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 20 kg et une charge dynamique de 10 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau nécessitant une mobilité contrôlée et sécurisée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
A525POI040L51- 8
EAN
4031582443998
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
38 mm
Capacité de charge à 3 km/h
10 kg
Capacité de charge statique
20 kg
Hauteur
44 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.03 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
8 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
104 mm
Rayon d'encombrement
52 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
6 mm
Diamètre
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
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
Accessoires

Accessory
Prise de courant
R20-8x23

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 3 mm. Cet accessoire offre une capacité de charge statique de 40 kg et une capacité de charge dynamique de 20 kg à une vitesse de 3 km/h. Le boulon d'assemblage possède un diamètre de 8 mm, permettant une fixation sécurisée et fiable. Avec un poids de 0 kg, cette douille synthétique constitue une solution légère et durable pour optimiser les performances de vos systèmes de roulettes.

3 mm
20 kg
3 mm
20 kg