Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 3 mm. Cet accessoire offre une capacité de charge statique de 40 kg et une capacité de charge dynamique de 20 kg à une vitesse de 3 km/h. Le boulon d'assemblage possède un diamètre de 8 mm, permettant une fixation sécurisée et fiable. Avec un poids de 0 kg, cette douille synthétique constitue une solution légère et durable pour optimiser les performances de vos systèmes de roulettes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
R20-8x23
EAN
4031582321647
Attributs principaux
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
20 kg
Capacité de charge statique
40 kg
Hauteur
3 mm
Poids
0 kg
Nom du produit
Prise de courant
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Manchon synthétique, rond
Diamètre du trou central
8 mm
Longueur de la vis
23 mm