Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et professionnelles exigeantes. Elle est équipée d'une platine carrée comme système de fixation, permettant une intégration facile sur divers équipements et mobiliers. Le logement est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité accrue, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 40 mm et est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise facilite le montage et l'entretien de l'ensemble. Avec une hauteur totale de 43,5 mm, cette roulette s'intègre harmonieusement dans les espaces restreints. Elle supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les installations hospitalières, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925PJI040P41-38x38/10 LOW SET
EAN
4031582440560
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
43.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.05 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
38 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
90 mm
Déport
12 mm
Rayon d'encombrement
45 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
12 mm
Diamètre
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

40 mm
Stylea
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses surfaces. Le boîtier est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique et une durabilité optimales, tandis que la tige pivotante assure une mobilité fluide et une manœuvrabilité précise. La roue, d'un diamètre de 40 mm, est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise et revêtue d'un caoutchouc thermoplastique qui garantit une excellente adhérence et une usure réduite sur tous types de sols. La hauteur totale de la roulette est de 35 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications mobiles modérées. Stylea est particulièrement recommandée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où elle combine performance, fiabilité et discrétion esthétique.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg