40 mm
Stylea
Numéro de commande :
990770013
EAN:
4031582359855
Réf. produit :
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses s...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses surfaces. Le boîtier est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique et une durabilité optimales, tandis que la tige pivotante assure une mobilité fluide et une manœuvrabilité précise. La roue, d'un diamètre de 40 mm, est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise et revêtue d'un caoutchouc thermoplastique qui garantit une excellente adhérence et une usure réduite sur tous types de sols. La hauteur totale de la roulette est de 35 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications mobiles modérées. Stylea est particulièrement recommandée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où elle combine performance, fiabilité et discrétion esthétique.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application