Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité optimale et une stabilité fiable. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures de meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique et une durabilité exceptionnelles, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue elle-même présente un diamètre de 40 mm et est composée d'un corps en polypropylène recouvert d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence optimale et une usure réduite. Le moyeu lisse avec entretoise facilite l'installation et maintient un alignement précis de la roue. La hauteur totale de la roulette est de 35 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux meubles de dimensions variées. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau où performance et fiabilité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
EAN
4031582359862
Numéro de matériau S4
990770014
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
35 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.06 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
15.2 mm
Diamètre d'encombrement
90 mm
Déport
12 mm
Rayon d'encombrement
45 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
12 mm
Diamètre
40 mm
Largeur du corps de roue
12 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris anthracite (RAL7016)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
40 mm
Stylea
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses surfaces. Le boîtier est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique et une durabilité optimales, tandis que la tige pivotante assure une mobilité fluide et une manœuvrabilité précise. La roue, d'un diamètre de 40 mm, est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise et revêtue d'un caoutchouc thermoplastique qui garantit une excellente adhérence et une usure réduite sur tous types de sols. La hauteur totale de la roulette est de 35 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications mobiles modérées. Stylea est particulièrement recommandée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où elle combine performance, fiabilité et discrétion esthétique.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg