35 mm
Linea light
Numéro de commande :
990773133
EAN:
4031582409871
Réf. produit :
5925UOI035P41-38x38/10 LOW
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine carrée comme système de fixation, assurant une installation stable et sécurisée sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la tige pivotante en polyamide garantit une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 35 millimètres, est également composée de polyamide pour le corps de roue, avec un bandage identique au corps de roue assurant une usure uniforme et une performance optimale. Le moyeu lisse avec entretoise facilite le montage et l'entretien de la roulette. Avec une hauteur totale de 48 millimètres, cette roulette présente des dimensions compactes adaptées aux environnements restreints. Elle supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La Linea light est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, appareils de rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, environnements hospitaliers, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total