35 mm
Stylea
Numéro de commande :
990078712
EAN:
4031582356731
Réf. produit :
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier léger et polyvalent, notamment les tables de chevet, l...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier léger et polyvalent, notamment les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance aux chocs et une durabilité optimale dans les environnements d'usage courant. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 35 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans à-coups. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, composé de polyamide, ce qui assure une cohérence structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de la roulette est de 33 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant appropriée pour les applications de mobilier résidentiel et professionnel léger.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application