Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications de mobilier léger et modulable. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures de meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 35 mm et possède un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement optimal et une durabilité prolongée. Le corps de la roue et la bande de roulement sont tous deux en polyamide, assurant une cohérence matérielle et une performance uniforme. La hauteur totale de la roulette est de 33 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux meubles de faible encombrement. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. Le blocage de roue intégré permet de maintenir la roulette immobilisée lorsque nécessaire, offrant une stabilité supplémentaire aux meubles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
EAN
4031582356779
Numéro de matériau S4
990770069
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
33 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.06 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
15.2 mm
Diamètre d'encombrement
90 mm
Déport
12 mm
Rayon d'encombrement
45 mm
Roue
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
12 mm
Diamètre
35 mm
Largeur du corps de roue
12 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
35 mm
Stylea
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier léger et polyvalent, notamment les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance aux chocs et une durabilité optimale dans les environnements d'usage courant. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 35 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans à-coups. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, composé de polyamide, ce qui assure une cohérence structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de la roulette est de 33 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant appropriée pour les applications de mobilier résidentiel et professionnel léger.

33 mm
35 mm
50 kg
33 mm
35 mm
50 kg