300 mm
Puretech
Numéro de commande :
199038262
EAN:
4031582321357
Réf. produit :
PVR 300x50-Ø20 HL58
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et s'équipe d'un alésage de 20 mm pour l'axe. La roue est dotée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.