Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 55 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une excellente adhérence et une protection des sols. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg, et une charge dynamique de 480 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux environnements de manutention intensifs.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
IFP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582366303
Numéro de matériau S4
199837669
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
480 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3.58 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
55 mm
Diamètre
300 mm
Largeur du corps de roue
55 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris / non marquant
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement