300 mm
Kappa
Numéro de commande :
990830642
EAN:
4031582316339
Réf. produit :
9688FTP300P63 CL67
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé doté d'un roulement à doubl...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé doté d'un roulement à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 300 mm, est composée d'un corps en fonte et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, associée à un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 355 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention et de transport. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 1200 kg à 6 km/h et 1440 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans des applications exigeantes. Le produit Kappa est particulièrement adapté aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les systèmes AGV lourds.
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Construction solide
Plaque en acier massif pour capacité de charge maximale
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Surfaces durables
Galvanisation de haute qualité pour une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Pistes à billes doubles trempées
Deux chemins de billes doubles trempés garantissent une stabilité exceptionnelle
Fonction de verrouillage flexible
Utilisation de deux systèmes d’actionnement indépendants dans une seule roulette