Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un logement en acier mécano-soudé doté d'un roulement de direction à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 300 mm, est constituée d'un corps en fonte et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale du produit est de 355 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention et de transport. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2000 kg et une charge dynamique de 1000 kg à 6 km/h ou de 1200 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9680FTP300P63 CL67
EAN
4031582348682
Numéro de matériau S4
990838283
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
110 mm
Capacité de charge à 4 km/h
1200 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1000 kg
Capacité de charge statique
2000 kg
Hauteur
355 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
14.63 kg
Nom du produit
Kappa
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
445 mm
Déport
70 mm
Rayon d'encombrement
222.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
300 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Plaque de montage fixée
Plaque de montage sécurisée avec écrou et boulon
Construction solide
Plaque en acier massif pour capacité de charge maximale
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
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Surfaces durables
Galvanisation de haute qualité pour une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Pistes à billes doubles trempées
Deux chemins de billes doubles trempés garantissent une stabilité exceptionnelle
Fonction de verrouillage flexible
Utilisation de deux systèmes d’actionnement indépendants dans une seule roulette
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 92 mm avec un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une adhérence optimale et une durabilité accrue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 4000 kg, une charge dynamique de 2000 kg à 6 km/h ou de 2400 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels intensifs.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
300 mm
300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé doté d'un roulement à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 300 mm, est composée d'un corps en fonte et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, associée à un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 355 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention et de transport. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 1200 kg à 6 km/h et 1440 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans des applications exigeantes. Le produit Kappa est particulièrement adapté aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les systèmes AGV lourds.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Variantes
300 mm
300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins applicatifs, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 300 mm, est dotée d'un bandage en polyuréthane coulé offrant une excellente adhérence et une usure minimale, associé à un corps en fonte et à un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. L'ensemble présente une hauteur totale de 355 mm, permettant une intégration précise dans les architectures de plateformes et de chariots. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 2000 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1000 kg à 6 km/h ou 1200 kg à 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les systèmes AGV lourds et les chariots de production et de plateforme.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Variantes
300 mm
300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un roulement à double rangée de billes renforcé ou inoxydable assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 300 mm, combine un corps en fonte avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé et est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale du produit atteint 355 mm, offrant une géométrie adaptée aux applications industrielles variées. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 2000 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 1000 kg à 6 km/h ou 1200 kg à 4 km/h, permettant son utilisation dans des environnements de production intensifs. La Kappa est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production, de plateforme et aux systèmes AGV lourds.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg