250 mm
Zeta
EAN:
4031582327687
Réf. produit :
4688PVR250P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustes...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements rouleaux pour une rotation fluide et durable. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 295 kg à 4 km/h ou 250 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 590 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant un transport de charges lourdes avec une excellente stabilité et résistance.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement