250 mm
Elastech
Numéro de commande :
199801772
EAN:
4031582319750
Réf. produit :
IEP 250x50-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La structure est réalisée en aluminium offrant une excellente résistance tout en maintenant un poids optimisé. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, assurant une adhérence fiable et une durabilité accrue. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et régulière. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement