Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est montée sur un roulement à billes de précision et revêtue d'un bandage en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, garantissant une adhérence optimale et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en aluminium, offrant un excellent rapport résistance-poids. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette présente des dimensions compactes adaptées à diverses applications industrielles. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, permettant une utilisation fiable dans des environnements exigeants. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où performance et fiabilité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4688IFP250P63
EAN
4031582366099
Numéro de matériau S4
990837724
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
117 mm
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge à 6 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Hauteur
290 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
4.05 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
117 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
67 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris / non marquant
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Protection des pieds
Foot Protection Ø250

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace et une finition professionnelle. Cet accessoire de qualité industrielle présente un poids de 0 kg, le rendant extrêmement léger et facile à installer sans ajouter de charge significative au système de roulette. Le Pare-pieds s'intègre parfaitement aux configurations existantes, assurant une protection optimale des pieds et des obstacles environnants tout en maintenant l'intégrité structurelle de l'ensemble. Idéal pour les applications nécessitant une sécurité renforcée et une esthétique soignée, cet accessoire répond aux normes techniques exigeantes des environnements professionnels.

250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La structure est réalisée en aluminium offrant une excellente résistance tout en maintenant un poids optimisé. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, assurant une adhérence fiable et une durabilité accrue. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et régulière. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 250 mm
Roulette pivotante 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 250 mm pour une hauteur hors tout de 290 mm. La capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Cette roulette est destinée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
Zeta
4681IFP250P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de précision à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins d'application, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur un corps en aluminium pour optimiser le rapport poids-résistance. L'ensemble présente une hauteur totale de 290 mm, permettant une intégration flexible dans diverses configurations de plateformes et de chariots. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions opérationnelles spécifiques. La Zeta est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les chariots de production et de plateforme, et les équipements de transport.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 250 mm
Roulette pivotante à blocage total 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 250 mm et une hauteur hors tout de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg