250 mm
Zeta
EAN:
4031582327670
Réf. produit :
4687PVR250P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements rouleaux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 250 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement