Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 250 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 290 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 1600 kg. Cette roulette convient particulièrement à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4687ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337617
Numéro de matériau S4
990838072
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
290 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
4.72 kg
Nom du produit
Zeta
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
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
360 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
180 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris trafic A (RAL7042)
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
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
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
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø250

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace et une finition professionnelle. Cet accessoire de qualité industrielle présente un poids de 0 kg, le rendant extrêmement léger et facile à installer sans ajouter de charge significative au système de roulette. Le Pare-pieds s'intègre parfaitement aux configurations existantes, assurant une protection optimale des pieds et des obstacles environnants tout en maintenant l'intégrité structurelle de l'ensemble. Idéal pour les applications nécessitant une sécurité renforcée et une esthétique soignée, cet accessoire répond aux normes techniques exigeantes des environnements professionnels.

250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 55 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 800 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1000 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications de manutention et de transport.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
250 mm
250 mm
Zeta reverse
468SITP250P63 180° SH80

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 250 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
250 mm
250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 250 mm. La hauteur hors tout atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
250 mm
250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité exceptionnelle. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, associée à un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 640 kg à 6 km/h et 800 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans des environnements exigeants. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour les applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont des critères essentiels.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance fiable. La hauteur totale du produit est de 290 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. La Zeta est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg