Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue présente un diamètre de 250 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une traction fiable. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, garantissant un fonctionnement fluide et une longévité accrue. La hauteur totale de l'assemblage atteint 290 mm, permettant une intégration dans des espaces restreints tout en maintenant une stabilité optimale. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions opérationnelles variables. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4681ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337655
Numéro de matériau S4
990838070
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
290 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
4.6 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
360 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
180 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris trafic A (RAL7042)
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
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
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
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Protection des pieds
Foot Protection Ø250

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace et une finition professionnelle. Cet accessoire de qualité industrielle présente un poids de 0 kg, le rendant extrêmement léger et facile à installer sans ajouter de charge significative au système de roulette. Le Pare-pieds s'intègre parfaitement aux configurations existantes, assurant une protection optimale des pieds et des obstacles environnants tout en maintenant l'intégrité structurelle de l'ensemble. Idéal pour les applications nécessitant une sécurité renforcée et une esthétique soignée, cet accessoire répond aux normes techniques exigeantes des environnements professionnels.

250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 55 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 800 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1000 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications de manutention et de transport.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Accessory
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire Puretech est un composant technique conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,27 kg, cet accessoire offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité. Sa conception précise garantit une compatibilité fiable avec les roulettes standard, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. Cet accessoire répond aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales, assurant une durabilité et une performance constantes dans les environnements exigeants.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 250 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 250 mm
Zeta reverse
468SITP250P63 180° SH80

Le Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur les équipements. Le boîtier de pivotement est fabriqué en acier renforcé et intègre un système de double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 250 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant légèreté et résistance. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision offrant une performance optimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Le Zeta reverse est particulièrement adapté aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les équipements de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante 250 mm
Roulette pivotante 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins d'application, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est dotée d'un corps en aluminium associé à un bandage de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente résistance à l'usure et une traction fiable. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, optimisant la fluidité de rotation et réduisant les frottements. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions de déplacement. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme, et les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Roulette fixe 250 mm
Roulette fixe 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, associée à un roulement à billes de précision qui garantit un fonctionnement fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications exigeantes. La roulette Zeta est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport, où elle démontre sa fiabilité et ses performances exceptionnelles.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 250 mm
Roulette pivotante à blocage total 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, supportée par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm, offrant une intégration adaptée aux applications exigeantes. Cette roulette présente une capacité de charge statique de 1600 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit Zeta est spécifiquement conçu pour les applications de l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg