Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de précision à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins d'application, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue présente un diamètre de 250 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, assurant une excellente adhérence et une usure minimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une rotation fluide et fiable. L'ensemble atteint une hauteur totale de 290 mm, permettant une intégration précise dans les châssis et plateformes. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. La Zeta est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les chariots de production, de plateforme et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
Numéro de matériau S4
990860949
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge à 6 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Hauteur
290 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
4.89 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
55 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
67 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir profond (similaire au RAL9005)
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
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Pédale ergonomique
Pédale XL facilement accessible et extra longue pour verrouillage directionnel manuel
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Protection des pieds
Foot Protection Ø250

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace et une finition professionnelle. Cet accessoire de qualité industrielle présente un poids de 0 kg, le rendant extrêmement léger et facile à installer sans ajouter de charge significative au système de roulette. Le Pare-pieds s'intègre parfaitement aux configurations existantes, assurant une protection optimale des pieds et des obstacles environnants tout en maintenant l'intégrité structurelle de l'ensemble. Idéal pour les applications nécessitant une sécurité renforcée et une esthétique soignée, cet accessoire répond aux normes techniques exigeantes des environnements professionnels.

250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La structure est réalisée en aluminium offrant une excellente résistance tout en maintenant un poids optimisé. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, assurant une adhérence fiable et une durabilité accrue. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et régulière. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Accessory
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire Puretech est un composant technique conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,27 kg, cet accessoire offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité. Sa conception précise garantit une compatibilité fiable avec les roulettes standard, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. Cet accessoire répond aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales, assurant une durabilité et une performance constantes dans les environnements exigeants.