Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Le roulement à billes de précision inoxydable garantit une rotation fluide et une résistance à la corrosion. Cette roue supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils et diverses applications logistiques et industrielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UFC200X46@12X60
EAN
4031582422320
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.33 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

200 mm
Elastech
UFC200X46@12X60

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Le roulement à billes de précision inoxydable garantit une rotation fluide et une résistance à la corrosion. Cette roue supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils et diverses applications logistiques et industrielles.

200 mm
400 kg
200 mm
400 kg
Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Alpha stainless
8470UFC200P63

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de diamètre 200 mm présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et statique de 800 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Variantes
Roulette fixe 200 mm
Roulette fixe 200 mm
Alpha stainless
8478UFC200P63

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux charges importantes. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, assurant une excellente adhérence sans laisser de traces. Le roulement à billes de précision inoxydable offre un fonctionnement fluide et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant mobilité et fiabilité.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Alpha stainless
8477UFC200P63

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg