200 mm
Accessoire
EAN:
4031582443127
Réf. produit :
FOOT LOCK 200
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Accessoire conçu pour roulette, cet accessoire présente des dimensions globales de 210 mm de hauteur avec une platine de 140 mm ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Accessoire conçu pour roulette, cet accessoire présente des dimensions globales de 210 mm de hauteur avec une platine de 140 mm de longueur et 115 mm de largeur. Le produit affiche une masse de 1,68 kg et offre une capacité de charge statique de 250 kg ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles et commerciales.