160 mm
Accessoire
EAN:
4031582430073
Réf. produit :
FLOOR LOCK 170/210
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Cet accessoire pour roulette est conçu pour optimiser les performances et la polyvalence de vos systèmes de mobilité. Avec une h...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Cet accessoire pour roulette est conçu pour optimiser les performances et la polyvalence de vos systèmes de mobilité. Avec une hauteur totale de 210 mm, il s'intègre parfaitement dans les configurations existantes. La platine de fixation mesure 140 mm de longueur et 115 mm de largeur, offrant une surface de montage stable et fiable. Pesant 1,64 kg, cet accessoire combine légèreté et robustesse pour une utilisation professionnelle exigeante. Ses dimensions précises et son poids maîtrisé en font une solution idéale pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une grande fiabilité.