160 mm
Accessoire
EAN:
4031582430080
Réf. produit :
FLOOR LOCK 210/250
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Cet accessoire pour roulette est conçu pour optimiser les performances et la polyvalence de vos systèmes de mobilité. Avec une h...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Cet accessoire pour roulette est conçu pour optimiser les performances et la polyvalence de vos systèmes de mobilité. Avec une hauteur totale de 250 mm, il s'intègre parfaitement dans les configurations existantes. La platine de fixation mesure 140 mm de longueur et 115 mm de largeur, offrant une surface d'ancrage stable et fiable. Pesant 1,68 kg, cet accessoire combine légèreté et robustesse pour une utilisation professionnelle exigeante. Ses dimensions précises et son poids maîtrisé en font une solution idéale pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une fiabilité optimale.