200 mm
Zeta
EAN:
4031582438277
Réf. produit :
Floorlock Ø200mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
L'accessoire Zeta est conçu pour les roulettes et se caractérise par ses dimensions compactes et sa construction robuste. Cet ac...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Zeta est conçu pour les roulettes et se caractérise par ses dimensions compactes et sa construction robuste. Cet accessoire présente une hauteur totale de 250 mm et dispose d'une platine de fixation mesurant 140 mm de longueur pour 115 mm de largeur, permettant une intégration optimale sur diverses configurations de roulettes. Avec un poids de 1,68 kg, le Zeta offre un équilibre idéal entre légèreté et solidité structurelle, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles et commerciales exigeantes.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement