Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé conçu pour assurer une stabilité optimale dans les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est constituée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à l'usure. Le système de roulement à billes de précision intégré permet une rotation fluide et fiable même sous des charges importantes. Avec une hauteur totale de 275 mm, cette roulette offre des dimensions compactes tout en maintenant une capacité de charge statique de 3750 kg. En conditions dynamiques, la roulette supporte une charge de 2000 kg à une vitesse de 6 km/h ou de 2500 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution idéale pour les applications critiques. L'Omikron twin est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires et aux systèmes AGV lourds, où la fiabilité et la performance sont des critères essentiels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9958FTP200P65
EAN
4031582316964
Numéro de matériau S4
990801882
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
154 mm
Capacité de charge à 4 km/h
2500 kg
Capacité de charge à 6 km/h
2000 kg
Capacité de charge statique
3750 kg
Hauteur
275 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
15.77 kg
Nom du produit
Omikron twin
Norme
similaire EN12532 - Roulettes de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
160 mm
Longueur de la platine
200 mm
Largeur de la platine
160 mm
Chape
Couleur de la chape
Revêtement transparent
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
160 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 1000 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1200 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
200 mm
200 mm
Omikron twin
9950FTP200P65

La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le logement, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 275 mm. Cette roulette présente une capacité de charge statique de 3750 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 2000 kg à 6 km/h et 2500 kg à 4 km/h. L'Omikron twin est spécialement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds, où fiabilité et performance sont essentielles.

200 mm
275 mm
2500 kg
200 mm
275 mm
2500 kg