200 mm
Omikron twin
Numéro de commande :
990801584
EAN:
4031582316780
Réf. produit :
9950FTP200P65
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le logem...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le logement, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 275 mm. Cette roulette présente une capacité de charge statique de 3750 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 2000 kg à 6 km/h et 2500 kg à 4 km/h. L'Omikron twin est spécialement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds, où fiabilité et performance sont essentielles.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol