200 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990829110
EAN:
4031582455786
Réf. produit :
9652FTP200P64 kick pedal
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
Kappa load est une roulette pivotante à blocage total antérieur conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle est ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Kappa load est une roulette pivotante à blocage total antérieur conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation robuste et fiable sur les équipements mobiles. Le système de pivotement repose sur un pivot en butée et des roulements rouleaux, assurant une rotation fluide et précise, tandis que le corps de la roulette est constitué d'acier mécano-soudé, offrant une résistance structurelle optimale. La roue présente un diamètre de 200 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une performance durable. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, matériau reconnu pour son excellente adhérence et sa résistance à l'usure. La hauteur totale de la roulette atteint 255 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 2800 kg, tandis que sa charge dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 1400 kg à 6 km/h ou 1680 kg à 4 km/h. Kappa load est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production, plateformes et systèmes AGV lourds.
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur