Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Kappa load est une roulette pivotante à blocage directionnel conçue pour les applications industrielles exigeantes, équipée d'une platine rectangulaire qui assure une fixation robuste et polyvalente. Le logement, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux qui garantissent une stabilité optimale et une durabilité exceptionnelle en conditions de charge intensive. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une performance de roulement fiable. Le corps de la roue est réalisé en fonte, assurant une rigidité structurelle et une longévité accrues. Avec une hauteur totale de 255 mm, cette roulette présente des dimensions compactes tout en maintenant une capacité de charge statique de 2800 kg. En charge dynamique, elle supporte 1400 kg à 6 km/h ou 1680 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux chariots de production et de plateforme, aux systèmes AGV lourds, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM et les fabricants de céramique et de verre.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9651FTP200P64 CL97
EAN
4031582314489
Numéro de matériau S4
990863070
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
140 mm
Capacité de charge à 4 km/h
1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1400 kg
Capacité de charge statique
2800 kg
Hauteur
255 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
13.38 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
140 mm
Longueur de la platine
175 mm
Largeur de la platine
140 mm
Chape
Couleur de la chape
Fer zingué (transparent)
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
140 mm
Diamètre d'encombrement
340 mm
Déport
65 mm
Rayon d'encombrement
170 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
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
Jaune miel (RAL1005)
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 92 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, assurant une durabilité optimale. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision pour une performance fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 2800 kg, avec des capacités dynamiques de 1400 kg à 6 km/h et 1680 kg à 4 km/h. Elle est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR et AGV, des constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux applications de logistique, de manutention et de transport spécialisé.

200 mm
1680 kg
200 mm
1680 kg
Accessory
Verrouillage directionnel
Directional lock 9651/9681

Le Blocage directionnel est un accessoire conçu pour les roulettes, pesant 0,28 kg, qui permet de contrôler et de limiter les mouvements directionnels des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une solution fiable pour maintenir l'orientation souhaitée et prévenir les rotations indésirables lors du déplacement de charges. Grâce à sa conception robuste et son poids léger, il s'intègre facilement aux installations existantes sans ajouter une charge significative au système global.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
200 mm
200 mm
Kappa load
9650FTP200P64 CL97

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le logement, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une résistance mécanique supérieure et une usure minimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une rotation fluide et fiable. L'hauteur totale de la roulette est de 255 mm, permettant une intégration dans des configurations d'encombrement standard. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2800 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter une charge de 1400 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 1680 kg à une vitesse de 4 km/h. Le Kappa load est spécialement conçu pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg