160 mm
Accessoire
EAN:
4031582443110
Réf. produit :
FOOT LOCK 160
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Accessoire conçu pour roulette, cet accessoire présente une hauteur totale de 170 mm et un poids de 1,64 kg. La platine de fixat...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Accessoire conçu pour roulette, cet accessoire présente une hauteur totale de 170 mm et un poids de 1,64 kg. La platine de fixation mesure 140 mm de longueur pour 115 mm de largeur, offrant une surface de montage stable et adaptée. Cet accessoire supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles et commerciales exigeantes.