Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire Zeta est conçu pour optimiser les performances des roulettes avec une plaque de montage aux dimensions de 140 mm de longueur et 115 mm de largeur, offrant une surface de fixation stable et précise. Avec une hauteur totale de 210 mm et un poids de 1,64 kg, cet accessoire garantit une intégration robuste et fiable sur les systèmes de roulettes existants. Sa conception technique répond aux exigences des applications industrielles nécessitant une mobilité contrôlée et une durabilité optimale.
Code article
Numéro d’article
Floorlock Ø160mm
EAN
4031582438260
Attributs principaux
Type
Accessoire
Hauteur
210 mm
Poids
1.64 kg
Nom du produit
Zeta
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
140 mm
Largeur de la platine
115 mm
Roue
Diamètre
160 mm
Axe
axe de roue boulonné
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

160 mm
Accessoire
FLOOR LOCK 210/250

Cet accessoire pour roulette est conçu pour optimiser les performances et la polyvalence de vos systèmes de mobilité. Avec une hauteur totale de 250 mm, il s'intègre parfaitement dans les configurations existantes. La platine de fixation mesure 140 mm de longueur et 115 mm de largeur, offrant une surface d'ancrage stable et fiable. Pesant 1,68 kg, cet accessoire combine légèreté et robustesse pour une utilisation professionnelle exigeante. Ses dimensions précises et son poids maîtrisé en font une solution idéale pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une fiabilité optimale.

160 mm
250 mm
160 mm
250 mm