160 mm
Kappa load
EAN:
4031582451870
Réf. produit :
9650FCP160P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Le boîtier en acier mécano-s...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en fonte de 160 mm de diamètre avec une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech et un roulement à billes de précision. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 205 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h et 750 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1800 kg. Elle est destinée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage