Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 750 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9651FTP160P63 CL67
EAN
4031582314441
Numéro de matériau S4
990830283
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
110 mm
Capacité de charge à 4 km/h
900 kg
Capacité de charge à 6 km/h
750 kg
Capacité de charge statique
1500 kg
Hauteur
205 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
5.95 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
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
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
280 mm
Déport
58 mm
Rayon d'encombrement
140 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
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
Jaune miel (RAL1005)
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Verrouillage directionnel
Directional lock 9651/9681

Le Blocage directionnel est un accessoire conçu pour les roulettes, pesant 0,28 kg, qui permet de contrôler et de limiter les mouvements directionnels des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une solution fiable pour maintenir l'orientation souhaitée et prévenir les rotations indésirables lors du déplacement de charges. Grâce à sa conception robuste et son poids léger, il s'intègre facilement aux installations existantes sans ajouter une charge significative au système global.

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø160

L'accessoire Pare-pieds est un composant conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace contre les chocs et les impacts accidentels. Avec un poids de 0,67 kg, ce pare-pieds présente une structure robuste et légère, idéale pour les applications industrielles et commerciales. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, assurant une sécurité optimale des équipements et des installations. Sa conception technique garantit une durabilité exceptionnelle et une performance fiable en environnement exigeant.

160 mm
Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 900 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1100 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente selon les besoins spécifiques de votre application.

160 mm
1100 kg
160 mm
1100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
160 mm
160 mm
Kappa load
9650FTP160P63 CL67

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 750 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Kappa load
9652FTP160P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 205 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h et 750 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg