160 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990035545
EAN:
4031582313413
Réf. produit :
8478UOO160P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environne...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes industrielles, garantissant une résistance optimale à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. Le mécanisme de pivotement intègre un système de double rangée de billes, assurant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 160 mm et est constituée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. Le moyeu lisse facilite l'installation et l'entretien. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.