Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8477UOO160P63
EAN
4031582313123
Numéro de matériau S4
990035544
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
2.14 kg
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
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
334 mm
Déport
60 mm
Rayon d'encombrement
167 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Blanc naturel
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
8470UOO160P63

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
500 kg
160 mm
200 mm
500 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Alpha stainless
8478UOO160P63

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes industrielles, garantissant une résistance optimale à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. Le mécanisme de pivotement intègre un système de double rangée de billes, assurant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 160 mm et est constituée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. Le moyeu lisse facilite l'installation et l'entretien. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
500 kg
160 mm
200 mm
500 kg