160 mm
Alpha
Numéro de commande :
990028781
EAN:
4031582399233
Réf. produit :
3478DYR160P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée sur diverses structures. Le boî...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est montée sur des roulements rouleaux et revêtue d'un bandage en caoutchouc semi-élastique de couleur noire possédant des propriétés conductrices d'électricité, tandis que le corps de la roue est constitué de tôle d'acier. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 270 kg et une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques